|
|
|
NSYCVF65M115PF
Umetno prezrač. Climasys 65 m3/h, 115 V, s plastično izhodno rešetko in filtrom
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CV
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ventilator
|
Type of filter
|
Standard
|
Flow rate
|
Prosta hitrost pretoka brez filtra ali rešetke: 170 m3/h
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 65 m3/h at 50 Hz
|
Vhodna napetost
|
115 V 50/60 Hz
|
Komplementarno
Vi?ina
|
Zunanji: 124 mm
|
Širina
|
Zunanji: 124 mm
|
Globina
|
Zunanji: 55 mm
|
Dimenzije izreza
|
Ø 108 mm
|
Material
|
Izhodna rešetka: ABS
Filter: Poliuretanska pena
|
Barva
|
Izhodna rešetka: Črna
Filter: Črna
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Sestava naprave
|
1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 Izhodna rešetka: Spredaj
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
763,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,856 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
300
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
255,680 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|