Schneider-Electric
 
NSYCVF65M230PF slika – Schneider- scope
NSYCVF65M230PF
Umetno prezrač. Climasys 65 m3/h, 230 V, s plastično izhodno rešetko in filtrom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Type of filter Standard
Flow rate Prosta hitrost pretoka brez filtra ali rešetke: 170 m3/h
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 65 m3/h at 50 Hz
Vhodna napetost 230 V 50/60 Hz
Komplementarno
Vi?ina Zunanji: 124 mm
Širina Zunanji: 124 mm
Globina Zunanji: 55 mm
Dimenzije izreza Ø 108 mm
Material Izhodna rešetka: ABS
Filter: Poliuretanska pena
Barva Izhodna rešetka: Črna
Filter: Črna
IP stopnja zaščite IP20
Sestava naprave 1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 Izhodna rešetka: Spredaj
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 17,000 cm
Paket 1 Teža 714,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 30,000 cm
Paket 2 Teža 7,576 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 150
Paket 3 Višina 53,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 125,550 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev