|
|
|
NSYCVF850M230DG
ClimaSys CV - CSVS SmartFan 850m3/h 230V IP54
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CV
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ventilator
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial
|
Type of filter
|
G2
|
Flow rate
|
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 838 m3/h at 50 Hz
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 803 m3/h at 60 Hz
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
207 do 244 V
|
Vhodna napetost
|
230 V 50/60 Hz
|
Certifikacija
|
CE
EAC
EMC directive 89/336 EEC
|
Komplementarno
Absorbed power
|
150 W 50 Hz
195 W 60 Hz
|
[In] Nazivni tok
|
0,65 A 50 Hz
0,95 A 60 Hz
|
Noise level < at
|
75…76 dB
|
Nosilni tipa
|
Krogla
|
Višina
|
Zunanji: 336 mm
|
Širina
|
Zunanji: 316 mm
|
Globina
|
Zunanji: 162 mm
|
Dimenzije izreza
|
291 x 291 mm
|
Teža izdelka
|
4,500 kg
|
Material
|
Izhodna rešetka: injected thermoplastic (PC)
Motor support: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
|
Barva
|
Izhodna rešetka: smoked black ( RAL 9005)
Motor support: Črna ( RAL 9005)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−15…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Največji tlak
|
170 Pa Pretok 0 m³/h
|
Povezave - terminali
|
Priključni blok
|
IP stopnja zaščite
|
IP54
|
Sestava naprave
|
1 Osni motor
1 external protective transparent smoked grille: Spredaj
1 smart filter with dust sensor
1 fan sensor ready to be mounted: Zadnja stran vtične rešetke
1 cable gland
1 Rezalna predloga
|
Stanje uporabe
|
Filter je treba redno čistiti in menjavati
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Okolje mora biti relativno čisto
Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
24,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
32,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
34,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,500 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
45
|
Paket 2 Višina
|
131,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
222,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|