Schneider-Electric
 
NSYCVF850M230PF slika – Schneider- scope
NSYCVF850M230PF
Umetno prezrač. Climasys IP54, 850 m3/h, 230 V, z izhodno rešetko in filtrom G2
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Dobavni rok Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Type of filter Standard
Flow rate Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 838 m3/h at 50 Hz
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 803 m3/h at 60 Hz
[Us] Nazivna napajalna napetost 207 do 244 V
Vhodna napetost 230 V 50/60 Hz
Komplementarno
Absorbed power 150 W 50 Hz
195 W 60 Hz
[In] Nazivni tok 0,65 A 50 Hz
0,85 A 60 Hz
Noise level < at 75…76 dB
Nosilni tipa Krogla
Višina Zunanji: 336 mm
Širina Zunanji: 316 mm
Globina Zunanji: 162 mm
Dimenzije izreza 291 x 291 mm
Product weight 4,1 kg
Material Izhodna rešetka: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Največji tlak 170 Pa Pretok 0 m³/h
Povezave - terminali Priključni blok
IP stopnja zaščite IP54
Sestava naprave 1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 Izhodna rešetka: Spredaj
1 Rezalna predloga
Stanje uporabe Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Filter je treba redno čistiti in menjavati
Okolje mora biti relativno čisto
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 23,000 cm
Paket 1 Širina 32,000 cm
Paket 1 Dolžina 34,000 cm
Paket 1 Teža 4,386 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 110,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 116,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev