Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCVF850M400PF |
Schneider-Electric
 
NSYCVF850M400PF slika – Schneider- scope
NSYCVF850M400PF
Umetno prezrač. Climasys IP54, 850 m3/h, 400 V, z izhodno rešetko in filtrom G2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Type of filter Standard
Flow rate Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 803 m3/h at 60 Hz
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 931 m3/h at 50 Hz
[Us] Nazivna napajalna napetost 396 do 466 V
Vhodna napetost 400 V 50/60 Hz
Komplementarno
Absorbed power 126 W 50 Hz
126 W 60 Hz
[In] Nazivni tok 0,21 A 50 Hz
0,26 A 60 Hz
Noise level < at 75…77 dB
Nosilni tipa Krogla
Višina Zunanji: 336 mm
Širina Zunanji: 316 mm
Globina Zunanji: 162 mm
Dimenzije izreza 291 x 291 mm
Teža izdelka 4,1 kg
Material Izhodna rešetka: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Največji tlak 170 Pa Pretok 0 m³/h
Povezave - terminali Priključni blok
IP stopnja zaščite IP54
Sestava naprave 1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 Izhodna rešetka: Spredaj
1 Rezalna predloga
Stanje uporabe Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Filter je treba redno čistiti in menjavati
Okolje mora biti relativno čisto
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 23,500 cm
Paket 1 Širina 32,500 cm
Paket 1 Dolžina 34,000 cm
Paket 1 Teža 4,472 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 110,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 118,500 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami