Schneider-Electric
 
NSYCVF85M115PF slika – Schneider- scope
NSYCVF85M115PF
Umetno prezrač. Climasys IP54, 85 m3/h, 115 V, z izhodno rešetko in filtrom G2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Type of filter Standard
Flow rate Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 79 m3/h at 50 Hz
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 92 m3/h at 60 Hz
[Us] Nazivna napajalna napetost 75 do 126 V
Vhodna napetost 115 V 50/60 Hz
Komplementarno
Absorbed power 15 W 60 Hz
16 W 50 Hz
[In] Nazivni tok 0,207 A 50 Hz
0,179 A 60 Hz
Noise level < at 46…49 dB
Nosilni tipa Krogla
Višina Zunanji: 170 mm
Širina Zunanji: 150 mm
Globina Zunanji: 62 mm
Dimenzije izreza 125 x 125 mm
Product weight 0,78 kg
Material Izhodna rešetka: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Največji tlak 50 Pa Pretok 0 m³/h
Povezave - terminali Faston konektor
IP stopnja zaščite IP54
Sestava naprave 1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 Izhodna rešetka: Spredaj
1 Rezalna predloga
1 Napajalni kabel
Stanje uporabe Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Okolje mora biti relativno čisto
Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Filter je treba redno čistiti in menjavati
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 15,500 cm
Paket 1 Dolžina 18,500 cm
Paket 1 Teža 915,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 21,000 cm
Paket 2 Širina 33,000 cm
Paket 2 Dolžina 43,000 cm
Paket 2 Teža 9,526 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 105,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 242,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev