Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCVF85M230DG |
Schneider-Electric
 
NSYCVF85M230DG slika – Schneider- scope
NSYCVF85M230DG
ClimaSys CV - CSVS SmartFan 85m3/h 230V IP54
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Združljivost serije/obsega Spacial
Thalassa
Type of filter G2
Flow rate Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 85 m3/h at 50 Hz
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 98 m3/h at 60 Hz
[Us] Nazivna napajalna napetost 175 do 253 V
Vhodna napetost 230 V 50/60 Hz
Certifikacija CE
EAC
EMC directive 89/336 EEC
Dodatne informacije Must not be connected to a power conversion module, inverter or UPS power supply
Komplementarno
Absorbed power 15 W 50 Hz
17 W 60 Hz
[In] Nazivni tok 0,121 A 50 Hz
0,097 A 60 Hz
Noise level < at 46…49 dB
Nosilni tipa Krogla
Višina Zunanji: 170 mm
Širina Zunanji: 150 mm
Globina Zunanji: 62 mm
Dimenzije izreza 125 x 125 mm
Teža izdelka 0,860 kg
Material Izhodna rešetka: injected thermoplastic (PC)
Motor support: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Izhodna rešetka: smoked black ( RAL 9005)
Motor support: Črna ( RAL 9005)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Največji tlak 50 Pa Pretok 0 m³/h
Povezave - terminali Faston konektor
IP stopnja zaščite IP54
Sestava naprave 1 Osni motor
1 external protective transparent smoked grille: Spredaj
1 smart filter with dust sensor
1 fan sensor ready to be mounted: Zadnja stran vtične rešetke
1 cable gland
1 Rezalna predloga
Stanje uporabe Filter je treba redno čistiti in menjavati
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Okolje mora biti relativno čisto
Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,600 cm
Paket 1 Širina 17,400 cm
Paket 1 Dolžina 18,600 cm
Paket 1 Teža 860,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 27,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 7,486 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No