Schneider-Electric
 
NSYCVF85M48DPF slika – Schneider- scope
NSYCVF85M48DPF
Umetno prezrač. Climasys IP54, 85 m3/h, 48 V DC, z izhodno rešetko in filtrom G2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Type of filter Standard
Flow rate Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 79 m3/h
[Us] Nazivna napajalna napetost 25 do 55,2 V
Vhodna napetost 48 V DC
Komplementarno
Absorbed power 8 W
[In] Nazivni tok 0,173 A
Noise level < at 46…49 dB
Nosilni tipa Krogla
Vi?ina Zunanji: 170 mm
Širina Zunanji: 150 mm
Globina Zunanji: 62 mm
Dimenzije izreza 125 x 125 mm
Teža izdelka 0,48 kg
Material Izhodna rešetka: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7032)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Največji tlak 50 Pa Pretok 0 m³/h
Povezave - terminali Kabel
IP stopnja zaščite IP54
Sestava naprave 1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 Izhodna rešetka: Spredaj
1 Rezalna predloga
1 Napajalni kabel
Stanje uporabe Okolje mora biti relativno ?isto
Filter je treba redno ?istiti in menjavati
Zunanja temperatura mora biti 5° C ni?ja od notranje temperature
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Pretok je odvisen od delovne to?ke, glej programsko opremo ProClima
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 18,000 cm
Paket 1 Dolžina 15,500 cm
Paket 1 Teža 520,000 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev