|
|
|
NSYCW33
Kontrolno okence IP55 z al. okvirjem in 3-mm akrilnim okencem 300 x 300 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Okno
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Lokacija montaže
|
Namestitev na vrata ali plošče
|
Sestava naprave
|
2 Tečaj
1 Ključavnica
1 Pritrdilna in vrtalna šablona
1 Okvir z oknom
|
Material
|
Prozorna Akrilen
Aluminij
|
Tip ključavnice
|
Zaprtje s ključavnico
|
Število ključavnic
|
1
|
Številka ključa
|
2233X
|
Komplementarno
Višina
|
300 mm
|
Širina
|
300 mm
|
Globina
|
77 mm
|
Tip namestitve
|
Notranja inštalacija
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
35,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
53,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,950 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
155,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
98,500 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
17
|
Pogodbena garancija
|
|