Schneider-Electric
 
NSYCW56 slika – Schneider- scope
NSYCW56
Kontrolno okence IP55 z al. okvirjem in 3-mm akrilnim okencem 500 x 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov In?talacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del Okno
For enclosure nominal dimensions -
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Lokacija montaže Namestitev na vrata ali plo??e
Sestava naprave 2 Tečaj
1 Ključavnica
1 Pritrdilna in vrtalna šablona
1 Okvir z oknom
Material Prozorna Akrilen
Aluminij
Tip ključavnice Zaprtje s klju?avnico
Število ključavnic 1
Številka ključa 2233X
Komplementarno
Vi?ina 500 mm
Širina 600 mm
Globina 77 mm
Tip namestitve Notranja in?talacija
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 66,000 cm
Paket 1 Širina 53,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 4,900 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 120,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 110,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev