|
|
|
NSYDB2015M
Kovinska industrijska omarica, V206 x Š156 x G83 - IP55 - siva
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
PanelSeT SDB
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ohišje mostička
|
Tip omare
|
Prazna omara
|
Tip prednjega pokrova
|
Nizek navaden pokrov
|
Barva
|
Svetlo siva ( RAL 7035)
|
Komplementarno
Nominalna višina omare
|
206 mm
|
Nominalna širina omare
|
156 mm
|
Nominalna globina omare
|
83 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Pokrov
1 Vijak pokrova
|
Številka kabelske uvodnice
|
5 20,5 mm M20)
5 25,5 mm M25)
5 32,5 mm M32)
5 40,5 mm M40)
|
Pritrditev pokrova
|
Vijak
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Teža izdelka
|
1,023 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,023 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
17,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
23,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
44,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,126 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
250
|
Paket 3 Višina
|
99,500 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
271,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|