Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYDBN1510 |
Schneider-Electric
 
NSYDBN1510 slika – Schneider- scope
NSYDBN1510
Kovinska industrijska omarica, V155 x Š105 x G61 - IP55 - siva RAL 7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka PanelSeT SDB
Aplikacija naprave Večnamenski
Izdelek ali sestavni del Ohišje mostička
Tip omare Prazna omara
Tip prednjega pokrova Nizek navaden pokrov
Barva Svetlo siva ( RAL 7035)
Komplementarno
Nominalna višina omare 155 mm
Nominalna širina omare 105 mm
Nominalna globina omare 61 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Pokrov
1 Vijak pokrova
Pritrditev pokrova Vijak
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Teža izdelka 0,458 kg
Okolje
Standardi IEC 62208
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 11,500 cm
Paket 1 Dolžina 16,500 cm
Paket 1 Teža 404,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 630
Paket 2 Višina 165,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 270,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No