Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYDBN3025 |
Schneider-Electric
 
NSYDBN3025 slika – Schneider- scope
NSYDBN3025
Kovinska industrijska omarica, V307 x Š257 x G116 - IP55 - siva RAL 7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka PanelSeT SDB
Aplikacija naprave Večnamenski
Izdelek ali sestavni del Ohišje mostička
Tip omare Prazna omara
Tip prednjega pokrova Nizek navaden pokrov
Barva Svetlo siva ( RAL 7035)
Komplementarno
Nominalna višina omare 307 mm
Nominalna širina omare 257 mm
Nominalna globina omare 116 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Pokrov
1 Vijak pokrova
Pritrditev pokrova Vijak
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Teža izdelka 3,5 kg
Okolje
Standardi IEC 62208
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,500 cm
Paket 1 Širina 27,000 cm
Paket 1 Dolžina 32,500 cm
Paket 1 Teža 3,546 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 72
Paket 2 Višina 99,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 268,000 kg