|
|
|
NSYDBN88
Kovinska industrijska omarica, V85 x Š85 x G49 - IP55 - siva RAL 7035
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
PanelSeT SDB
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ohišje mostička
|
Tip omare
|
Prazna omara
|
Tip prednjega pokrova
|
Nizek navaden pokrov
|
Barva
|
Svetlo siva ( RAL 7035)
|
Komplementarno
Nominalna višina omare
|
85 mm
|
Nominalna širina omare
|
85 mm
|
Nominalna globina omare
|
49 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Pokrov
1 Vijak pokrova
|
Pritrditev pokrova
|
Vijak
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Product weight
|
0,191 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
183,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
20,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,047 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
20
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,694 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin