Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYDCM20 |
Schneider-Electric
 
NSYDCM20 slika – Schneider- scope
NSYDCM20
Stikalo vrat PanelSeT SF 10 A/500 V - M20 priključek
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Dobavni rok Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Stikalo za vrata
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Omara
Združljivost serije/obsega PanelSeT SF in SFX omare
Modicon STB STBAVI1275
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 x Stikalo/komutatorska enota
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Način pritrjevanja Neposredna pritrditev - Omara lokacija
Tip vhoda NC + NO
Absolutni maksimalni vložek 3 A/240 V
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 18,000 cm
Paket 1 Teža 224,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 39,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 11,974 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP C64c958a-5d4a-48a4-ab87-b20d6332fb03
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev