Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYDCRN108 |
Schneider-Electric
 
NSYDCRN108 slika – Schneider- scope
NSYDCRN108
Omarica PanelSeT CRN V 1000 x Š 800 RAL 7035, z zaklepom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT CRN
Sestava naprave 1 Vrata
Zaklepalni sistem
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Vrata: Jeklena pločevina
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Teksturiran epoksidni poliester
Tip ključavnice Ključavnica 3 mm dvojni jeziček
Število ključavnic 2
Tip vrat Navaden
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Maksimalna obremenitev 50 kg/m²
Višina Nazivna: 1000 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Teža izdelka 11,45 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,0 cm
Paket 1 Širina 81,0 cm
Paket 1 Dolžina 126,0 cm
Paket 1 Teža 11,45 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0