|
|
|
NSYDCRN44
Omarica PanelSeT CRN V 400 x Š 400 RAL 7035, z zaklepom
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrata
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Sestava naprave
|
1 Vrata
Zaklepalni sistem
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Vrata: Jeklena pločevina
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Teksturiran epoksidni poliester
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica 3 mm dvojni jeziček
|
Število ključavnic
|
1
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Maksimalna obremenitev
|
50 kg/m²
|
Višina
|
Nazivna: 400 mm
|
Širina
|
Nazivna: 400 mm
|
Teža izdelka
|
1,91 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
41,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
61,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,816 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
35,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
18,160 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|