|
|
|
NSYDCSH2012
Komplet PanelSeT SF/SM za spaj. z 2 šasijama - 576 mod. po 18 mm - 2000 x 1200 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sklopni komplet
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Vmesni centralni nosilec
2 Enojna šasija
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Na?in pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Skupno število 18 mm modulov
|
576
|
Vi?ina
|
Realno: 1905 mm
Nazivna: 2000 mm
|
Širina
|
Realno: 1102 mm
Nazivna: 1200 mm
|
Globina
|
Realno: 100 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
197,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
18,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
35
|
Paket 2 Višina
|
67,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
662,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
171
|
Pogodbena garancija
|
|