Schneider-Electric
 
NSYDLA234G slika – Schneider- scope
NSYDLA234G
Modularna distr. om. 234 Modularna za NSYPLM108,NSYS3D108,NSYCRN108,NSYS3X108
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Aplikacija Ve?namenski
Modularna distribucijska aplikacija
Izdelek ali sestavni del ?asija
Kratko ime naprave DLA
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Pred omaro
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
Thalassa PanelSeT CRN
Spacial Spacial S3X
Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave 1 Struktura šasije
2 Zaključni pokrov
1 Nevtralni/ozemljitveni trak 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
6 Prednje plošče z 35 mm DIN letvijo
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Prednja plošča: Samougasljivi izolirni
Struktura šasije in letev: Jeklo
Barva Prednja plošča: Siva ( RAL 7035)
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na sprednji strani z nosilci lokacija
NULL V višino od 40 do 85 mm zaDIN letev
Število horizontalnih vrstic 6
Skupno število 18 mm modulov 234
Tip prednje plošče Navadne in rezalne plo??e
Število izrezov 6 izrezov
Vi?ina 980 mm
Širina 760 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,000 cm
Paket 1 Širina 78,000 cm
Paket 1 Dolžina 99,000 cm
Paket 1 Teža 12,500 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 111,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 100,500 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni