|
|
|
NSYDLA48PG
Modularna distr. om. z 48 moduli za NSYPLM64, NSYS3D64, NSYCRN64, NSYS3X64
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Aplikacija
|
Modularna distribucijska aplikacija
Ve?namenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
?asija
|
Kratko ime naprave
|
DLA
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
Thalassa PanelSeT CRN
Spacial Spacial S3X
Thalassa Thalassa PLM
|
Sestava naprave
|
1 Struktura šasije
2 Zaključni pokrov
1 Nevtralni/ozemljitveni trak 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
3 Prednje plošče z 35 mm DIN letvijo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Prednja plošča: Samougasljivi izolirni
Struktura šasije in letev: Jeklo
|
Barva
|
Prednja plošča: Siva ( RAL 7035)
|
Na?in pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na sprednji strani z nosilci lokacija
|
NULL
|
V višino od 40 do 85 mm zaDIN letev
|
Število horizontalnih vrstic
|
3
|
Skupno število 18 mm modulov
|
48
|
Tip prednje plošče
|
Navadne in rezalne plo??e
|
Število izrezov
|
3 izrezi
|
Vi?ina
|
580 mm
|
Širina
|
360 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
37,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
59,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,500 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
193,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
283,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a