Schneider-Electric
 
NSYDLA88G slika – Schneider- scope
NSYDLA88G
Modularna distr. om. z 88 moduli za NSYPLM75, NSYS3D75, NSYCRN75, NSYS3X75
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Aplikacija Večnamenski
Modularna distribucijska aplikacija
Izdelek ali sestavni del Šasija
Kratko ime naprave DLA
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Pred omaro
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
Thalassa PanelSeT CRN
Spacial Spacial S3X
Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave 1 Struktura šasije
4 Prednje plošče z 35 mm DIN letvijo
2 Zaključni pokrov
1 Nevtralni/ozemljitveni trak 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Prednja plošča: Samougasljivi izolirni
Struktura šasije in letev: Jeklo
Barva Prednja plošča: Siva ( RAL 7035)
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na sprednji strani z nosilci lokacija
NULL V višino od 40 do 85 mm zaDIN letev
Število horizontalnih vrstic 4
Skupno število 18 mm modulov 86
Tip prednje plošče Navadne in rezalne plošče
Število izrezov 4 izrezi
Višina 680 mm
Širina 460 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,500 cm
Paket 1 Širina 49,000 cm
Paket 1 Dolžina 68,000 cm
Paket 1 Teža 6,114 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 110,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 135,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a