Schneider-Electric
 
NSYDLCR110 slika – Schneider- scope
NSYDLCR110
Modularna šasija tip DLCR za jekleno om. PanelSeT WM, 110 modulov, V 700 x Š 500
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Aplikacija Ve?namenski
Modularna distribucijska aplikacija
Izdelek ali sestavni del ?asija
Kratko ime naprave DL
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Pred omaro
Zdru?ljivost serije/obsega Spacial Spacial S3X
PanelSeT PanelSeT CRN
Sestava naprave 1 Struktura šasije
1 Nevtralni/ozemljitveni trak 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
1 Prednja plošča
5 35 mm DIN letev
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Prednja plošča: Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Poliestrski prah
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na hrbtni strani z nosilci lokacija
NULL V višino od 40 do 85 mm zaDIN letev
Število horizontalnih vrstic 5
Skupno število 18 mm modulov 110
Tip prednje plošče Navadne in rezalne plo??e
Število izrezov 5 izrezov
Vi?ina 655 mm
Širina 455 mm
Globina 110 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 48,000 cm
Paket 1 Dolžina 71,500 cm
Paket 1 Teža 4,540 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 98,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 240,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev