|
|
|
NSYDLCR48
Modularna šasija tip DLCR za jekleno omaro PanelSeT WM, 48 modulov, V 500 x Š 400
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Aplikacija
|
Modularna distribucijska aplikacija
Ve?namenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
?asija
|
Kratko ime naprave
|
DL
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial S3X
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Sestava naprave
|
1 Struktura šasije
1 Nevtralni/ozemljitveni trak 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
1 Prednja plošča
3 35 mm DIN letev
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Prednja plošča: Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Poliestrski prah
|
Na?in pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na hrbtni strani z nosilci lokacija
|
NULL
|
V višino od 40 do 85 mm zaDIN letev
|
Število horizontalnih vrstic
|
3
|
Skupno število 18 mm modulov
|
48
|
Tip prednje plošče
|
Navadne in rezalne plo??e
|
Število izrezov
|
3 izrezi
|
Vi?ina
|
455 mm
|
Širina
|
355 mm
|
Globina
|
110 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
38,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
48,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,602 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
90
|
Paket 2 Višina
|
92,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
249,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a