Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYDLCR88 |
Schneider-Electric
 
NSYDLCR88 slika – Schneider- scope
NSYDLCR88
Modularna šasija tip DLCR za jekleno omaro PanelSeT WM, 88 modulov, V 600 x Š 400
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Aplikacija Večnamenski
Modularna distribucijska aplikacija
Izdelek ali sestavni del Šasija
Kratko ime naprave DL
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Pred omaro
Združljivost serije/obsega Spacial Spacial S3X
PanelSeT PanelSeT CRN
Sestava naprave 1 Struktura šasije
1 Nevtralni/ozemljitveni trak 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
1 Prednja plošča
4 35 mm DIN letev
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Prednja plošča: Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Poliestrski prah
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na hrbtni strani z nosilci lokacija
NULL V višino od 40 do 85 mm zaDIN letev
Število horizontalnih vrstic 4
Skupno število 18 mm modulov 88
Tip prednje plošče Navadne in rezalne plošče
Število izrezov 4 izrezi
Višina 555 mm
Širina 500 mm
Globina 110 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 48,000 cm
Paket 1 Dolžina 61,000 cm
Paket 1 Teža 4,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 105,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 193,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a