|
|
|
NSYDLM240
Modularna ša. tip DLM za jekleno om. PanelSeT WM, 234 ,od., V 1000 x Š 800 mm.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Aplikacija
|
Večnamenski
Modularna distribucijska aplikacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Šasija
|
Kratko ime naprave
|
DLM
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
Step slide
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
Spacial Spacial S3X
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Sestava naprave
|
1 Struktura šasije
2 Zaključni pokrov
1 Nevtralni/ozemljitveni trak 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
6 Prednje plošče z 35 mm DIN letvijo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Prednja plošča: Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Poliestrski prah
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na sprednji in zadnji strani z nosilci lokacija
|
NULL
|
V višino od 40 do 85 mm zaDIN letev
|
Število horizontalnih vrstic
|
6
|
Skupno število 18 mm modulov
|
240
|
Tip prednje plošče
|
Navadne in rezalne plošče
|
Število izrezov
|
6 izrezov
|
Višina
|
953 mm
|
Širina
|
755 mm
|
Globina
|
101,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
76,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
97,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
13,427 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
160,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
147,270 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|