Schneider-Electric
 
NSYDLM48 slika – Schneider- scope
NSYDLM48
Modularna ša. tip DLM za jekleno om. PanelSeT WM, 48 modulov, V 500 x Š 400 mm.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Aplikacija Večnamenski
Modularna distribucijska aplikacija
Izdelek ali sestavni del Šasija
Kratko ime naprave DLM
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Step slide
Pred omaro
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
Spacial Spacial S3X
PanelSeT PanelSeT CRN
Sestava naprave 1 Struktura šasije
2 Zaključni pokrov
1 Nevtralni/ozemljitveni trak 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
3 Prednje plošče z 35 mm DIN letvijo
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Prednja plošča: Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Poliestrski prah
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na sprednji in zadnji strani z nosilci lokacija
NULL V višino od 40 do 85 mm zaDIN letev
Število horizontalnih vrstic 3
Skupno število 18 mm modulov 48
Tip prednje plošče Navadne in rezalne plošče
Število izrezov 3 izrezi
Višina 453 mm
Širina 355 mm
Globina 101,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,000 cm
Paket 1 Širina 36,500 cm
Paket 1 Dolžina 46,500 cm
Paket 1 Teža 3,654 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 7,958 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 16
Paket 3 Višina 90,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 75,664 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months