Schneider-Electric
 
NSYDLM84P slika – Schneider- scope
NSYDLM84P
Modularna ša. tip DLM za jekleno om. PanelSeT WM, 84 modulov, V 600 x Š 600 mm.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Aplikacija Ve?namenski
Modularna distribucijska aplikacija
Izdelek ali sestavni del ?asija
Kratko ime naprave DLM
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Step slide
Pred omaro
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
Spacial Spacial S3X
PanelSeT PanelSeT CRN
Sestava naprave 1 Struktura šasije
2 Zaključni pokrov
1 Nevtralni/ozemljitveni trak 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
3 Prednje plošče z 35 mm DIN letvijo
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Prednja plošča: Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Poliestrski prah
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na sprednji in zadnji strani z nosilci lokacija
NULL V višino od 40 do 85 mm zaDIN letev
Število horizontalnih vrstic 3
Skupno število 18 mm modulov 84
Tip prednje plošče Navadne in rezalne plo??e
Število izrezov 3 izrezi
Vi?ina 553 mm
Širina 555 mm
Globina 101,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,200 cm
Paket 1 Širina 56,600 cm
Paket 1 Dolžina 57,000 cm
Paket 1 Teža 6,136 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev