Schneider-Electric
 
NSYDLM88 slika – Schneider- scope
NSYDLM88
Modularna ša. tip DLM za jekleno om. PanelSeT WM, 88 modulov, V 700 x Š 500 mm.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Aplikacija Večnamenski
Modularna distribucijska aplikacija
Izdelek ali sestavni del Šasija
Kratko ime naprave DLM
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Pred omaro
Step slide
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
Spacial Spacial S3X
PanelSeT PanelSeT CRN
Sestava naprave 1 Struktura šasije
4 Prednje plošče z 35 mm DIN letvijo
2 Zaključni pokrov
1 Nevtralni/ozemljitveni trak 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Prednja plošča: Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Poliestrski prah
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na sprednji in zadnji strani z nosilci lokacija
NULL V višino od 40 do 85 mm zaDIN letev
Število horizontalnih vrstic 4
Skupno število 18 mm modulov 88
Tip prednje plošče Navadne in rezalne plošče
Število izrezov 4 izrezi
Višina 653 mm
Širina 455 mm
Globina 101,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,000 cm
Paket 1 Širina 46,500 cm
Paket 1 Dolžina 68,000 cm
Paket 1 Teža 5,987 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 90,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 119,896 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev