Schneider-Electric
 
NSYDLP171G slika – Schneider- scope
NSYDLP171G
Modularna distr. ša. DLP, 171 modulov (18 mm), izol. mat. za PLA V 1500 x Š 500
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Aplikacija Modularna distribucijska aplikacija
Večnamenski
Izdelek ali sestavni del Šasija
Kratko ime naprave DLP
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Pred omaro
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
Sestava naprave 1 Struktura šasije
1 Nevtralni/ozemljitveni trak 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
9 Prednje plošče z 35 mm DIN letvijo
Dodatne informacije IP2x se ne spoštuje, ko je šasija nameščena pri 67 mm
Komplementarno
Material Prednja plošča: Samo-gašenje
Struktura šasije in letev: Galvanizirano jeklo
Barva Prednja plošča: Siva ( RAL 7035)
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na sprednji strani z nosilci lokacija
NULL V višino od 40 do 85 mm zaDIN letev
Število horizontalnih vrstic 9
Skupno število 18 mm modulov 171
Tip prednje plošče Izrezana plošča
Število izrezov 9 izrezov
Višina 1500 mm
Širina 500 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,000 cm
Paket 1 Širina 43,000 cm
Paket 1 Dolžina 143,000 cm
Paket 1 Teža 8,900 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 70,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 130,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 38