Schneider-Electric
 
NSYDLP57G slika – Schneider- scope
NSYDLP57G
Modularna distr. šasija DLP, 57 mod. (18 mm), izol. mat. za PLA V 750 x Š 500
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Aplikacija Modularna distribucijska aplikacija
Ve?namenski
Izdelek ali sestavni del ?asija
Kratko ime naprave DLP
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Pred omaro
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
Sestava naprave 1 Struktura šasije
1 Nevtralni/ozemljitveni trak 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
3 Prednje plošče z 35 mm DIN letvijo
1 Navadna sprednja plošča
Dodatne informacije IP2x se ne spo?tuje, ko je ?asija name??ena pri 67 mm
Komplementarno
Material Prednja plošča: Samo-gašenje
Struktura šasije in letev: Galvanizirano jeklo
Barva Prednja plošča: Siva ( RAL 7035)
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na sprednji strani z nosilci lokacija
NULL V višino od 40 do 85 mm zaDIN letev
Število horizontalnih vrstic 3
Skupno število 18 mm modulov 57
Tip prednje plošče Navadne in rezalne plo??e
Število izrezov 3 izrezi
Vi?ina 750 mm
Širina 500 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,000 cm
Paket 1 Širina 42,100 cm
Paket 1 Dolžina 68,200 cm
Paket 1 Teža 5,108 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 90,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 76,620 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni