|
|
|
NSYDLP95G
Modularna distr. ša. DLP, 95 mod. (18 mm), izol. material za PLA V 1000 x Š 500
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Aplikacija
|
Večnamenski
Modularna distribucijska aplikacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Šasija
|
Kratko ime naprave
|
DLP
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Sestava naprave
|
1 Struktura šasije
1 Nevtralni/ozemljitveni trak 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
1 Navadna sprednja plošča
5 Prednje plošče z 35 mm DIN letvijo
|
Dodatne informacije
|
IP2x se ne spoštuje, ko je šasija nameščena pri 67 mm
|
Komplementarno
Material
|
Prednja plošča: Samo-gašenje
Struktura šasije in letev: Galvanizirano jeklo
|
Barva
|
Prednja plošča: Siva ( RAL 7035)
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na sprednji strani z nosilci lokacija
|
NULL
|
V višino od 40 do 85 mm zaDIN letev
|
Število horizontalnih vrstic
|
5
|
Skupno število 18 mm modulov
|
95
|
Tip prednje plošče
|
Navadne in rezalne plošče
|
Število izrezov
|
5 izrezov
|
Višina
|
1000 mm
|
Širina
|
500 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
42,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
93,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,5 kg