Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYDLS24 |
Schneider-Electric
 
NSYDLS24 slika – Schneider- scope
NSYDLS24
Modularna šasija za distribucijo s 24 moduli (18 mm) za omaro PLS 27 x 27 cm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Aplikacija Modularna distribucijska aplikacija
Večnamenski
Izdelek ali sestavni del Šasija
Kratko ime naprave DLS
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Pred omaro
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Sestava naprave 1 Struktura šasije
1 Prednja plošča
2 35 mm DIN letev
Komplementarno
Material Prednja plošča: Samo-gašenje
Struktura šasije in letev: Galvanizirano jeklo
Barva Prednja plošča: Siva ( RAL 7032)
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na sprednji strani z nosilci lokacija
Število horizontalnih vrstic 2
Skupno število 18 mm modulov 24
Tip prednje plošče Izrezana plošča
Število izrezov 2 izreza
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 26,500 cm
Paket 1 Dolžina 26,000 cm
Paket 1 Teža 666,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 120
Paket 2 Višina 104,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 93,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a