|
|
|
NSYDLS36
Modularna šasija za distribucijo s 36 moduli (18 mm) za omaro PLS 36 x 27 cm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Aplikacija
|
Modularna distribucijska aplikacija
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Šasija
|
Kratko ime naprave
|
DLS
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 360 mm W: 270 mm D: 180 mm
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLS
|
Sestava naprave
|
1 Struktura šasije
1 Prednja plošča
3 35 mm DIN letev
|
Komplementarno
Material
|
Prednja plošča: Samo-gašenje
Struktura šasije in letev: Galvanizirano jeklo
|
Barva
|
Prednja plošča: Siva ( RAL 7032)
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na sprednji strani z nosilci lokacija
|
Število horizontalnih vrstic
|
3
|
Skupno število 18 mm modulov
|
36
|
Tip prednje plošče
|
Izrezana plošča
|
Število izrezov
|
3 izrezi
|
Višina
|
340 mm
|
Širina
|
260 mm
|
Globina
|
90 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
36,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
34,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
958,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
35,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,748 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a