|
|
|
NSYDLS48
Modularna šasija za distribucijo z 48 moduli (18 mm) za omaro PLS 54 x 72 cm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Aplikacija
|
Modularna distribucijska aplikacija
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Šasija
|
Kratko ime naprave
|
DLS
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 540 mm W: 270 mm D: 180 mm
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLS
|
Sestava naprave
|
1 Struktura šasije
1 Prednja plošča
4 35 mm DIN letev
|
Komplementarno
Material
|
Prednja plošča: Samo-gašenje
Struktura šasije in letev: Galvanizirano jeklo
|
Barva
|
Prednja plošča: Siva ( RAL 7032)
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na sprednji strani z nosilci lokacija
|
Število horizontalnih vrstic
|
4
|
Skupno število 18 mm modulov
|
48
|
Tip prednje plošče
|
Izrezana plošča
|
Število izrezov
|
4 izrezi
|
Višina
|
520 mm
|
Širina
|
250 mm
|
Globina
|
90 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
27,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
52,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,378 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
98,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
82,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|