|
|
|
NSYDPA3
A3 plastični žepek za dokumente - 285x476x35 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Dokumentni žep
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na vratih
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Vse omare
PanelSeT Vse omare
|
Sestava naprave
|
1 x Dokumentni žep
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
PS (polistiren)
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Način pritrjevanja
|
Lepilni trak
|
Višina
|
285 mm
|
Širina
|
476 mm
|
Globina
|
35 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
28,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
45,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
455,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
40,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
51,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,180 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
3
|
Pogodbena garancija
|
|