Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYDPA4 |
Schneider-Electric
 
NSYDPA4 slika – Schneider- scope
NSYDPA4
A4 plastični žepek za dokumente - 230 x 247 x 23 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Dokumentni žep
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na vratih
Združljivost serije/obsega Thalassa Vse omare
PanelSeT Vse omare
Sestava naprave 1 x Dokumentni žep
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material PS (polistiren)
Barva Bela ( RAL 9001)
Način pritrjevanja Lepilni trak
Višina 230 mm
Širina 247 mm
Globina 23 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 23,000 cm
Paket 1 Dolžina 25,000 cm
Paket 1 Teža 135,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 56
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 8,188 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 672
Paket 3 Višina 103,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 107,200 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months