Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYDPA44 |
Schneider-Electric
 
NSYDPA44 slika – Schneider- scope
NSYDPA44
A4 plastični žepek za dokumente - 234 x 278 x 40 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Dokumentni žep
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na vratih
Združljivost serije/obsega Thalassa Vse omare
PanelSeT Vse omare
Sestava naprave 1 x Dokumentni žep
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material PS (polistiren)
Barva Siva ( RAL 7035)
Način pritrjevanja Lepilni trak
Višina 234 mm
Širina 278 mm
Globina 40 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 23,500 cm
Paket 1 Dolžina 28,000 cm
Paket 1 Teža 155,300 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 7,681 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 40,098 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months