Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYDPA5 |
Schneider-Electric
 
NSYDPA5 slika – Schneider- scope
NSYDPA5
A5 plastični žepek za dokumente - 174 x 188 x 22 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Dokumentni žep
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na vratih
Združljivost serije/obsega Thalassa Vse omare
PanelSeT Vse omare
Sestava naprave 1 x Dokumentni žep
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material PS (polistiren)
Barva Siva ( RAL 7035)
Način pritrjevanja Lepilni trak
Višina 174 mm
Širina 188 mm
Globina 22 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 19,000 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 84,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 1360
Paket 2 Višina 86,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 128,000 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months