|
|
|
NSYDPLA127HG
Vrata PLA 1250 x 750 z ročajem
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrata
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Sestava naprave
|
1 Vrata
Zaklepalni sistem
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Vrata: Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Vrata: Siva ( RAL 7035)
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
|
Število ključavnic
|
1
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
Reverzibilen ( 180 °)
|
Maksimalna obremenitev
|
30 kg/m²
|
Višina
|
1250 mm
|
Širina
|
750 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
77,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
127,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
11,132 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
127,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
180,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|