|
|
|
NSYDPLA3
Komplet 4 koračnih drsnikov z nosilci za prilagoditev mon. plošče v PLA G 320 mm
|
|
|
Glavno
Kategorija
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Step slide
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
- D: 320 mm
|
Lokacija montaže
|
Strani omare
|
Sestava naprave
|
4 Drsne letve
4 Drsno podporo z M8 vijakom
Pritrdilni elementi
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Drsna podpora: Jeklo
Drsna letev: Aluminij
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Nastavitev
|
V globini plošče ali drugih dodatkov v korakih po 12,5 mm
|
Globina
|
Maksimalna nastavitev globine: 250 mm
Minimalna nastavitev globine: 35 mm
|
ISO
|
M8
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,081 kg