Schneider-Electric
 
NSYDPLA4 slika – Schneider- scope
NSYDPLA4
Komplet 4 koračnih drsnikov z nosilci za prilagoditev nam. plošče v PLA G 420 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Step slide
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing - D: 420 mm
Lokacija montaže Strani omare
Sestava naprave 4 Drsne letve
4 Drsno podporo z M8 vijakom
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Drsna podpora: Jeklo
Drsna letev: Aluminij
Komplementarno
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Nastavitev V globini plo??e ali drugih dodatkov v korakih po 12,5 mm
Globina Minimalna nastavitev globine: 35 mm
Maksimalna nastavitev globine: 350 mm
ISO M8
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 16,500 cm
Paket 1 Dolžina 41,500 cm
Paket 1 Teža 1,322 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev