Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYDPLA75G |
Schneider-Electric
 
NSYDPLA75G slika – Schneider- scope
NSYDPLA75G
Vrata PLA 750 x 500
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
Sestava naprave 1 Vrata
Zaklepalni sistem
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Vrata: Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Vrata: Siva ( RAL 7035)
Tip ključavnice Ključavnica 5 mm dvojni jeziček
Število ključavnic 1
Tip vrat Navaden
Odpiranje vrat na strani Reverzibilen ( 120 °)
Reverzibilen ( 180 °)
Maksimalna obremenitev 30 kg/m²
Višina 750 mm
Širina 500 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 52,500 cm
Paket 1 Dolžina 76,000 cm
Paket 1 Teža 4,438 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 65,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 56,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959