Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYDPLM108TG |
Schneider-Electric
 
NSYDPLM108TG slika – Schneider- scope
NSYDPLM108TG
Steklena vrata za PLM108T z zaklepnim sistemom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave 1 Vrata
Zaklepalni sistem
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Vrata: Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Vrata: Siva ( RAL 7035)
Tip ključavnice Ključavnica 3 mm dvojni jeziček
Število ključavnic 1
Tip vrat Zastekljena
Odpiranje vrat na strani Desna ( 180 °)
Levo
Maksimalna obremenitev 50 kg/m²
Višina 1056 mm
Širina 852 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 86,500 cm
Paket 1 Dolžina 106,000 cm
Paket 1 Teža 11,548 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 90,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 187,220 kg