Schneider-Electric
 
NSYDPLM250 slika – Schneider- scope
NSYDPLM250
Komplet 4 koračnih drsnikov z nosilci za prilagoditev m. plošče pri PLM 64
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Step slide
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Strani omare
Sestava naprave 4 Drsne letve
4 Drsna podpora
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Galvanizirano jeklo
Komplementarno
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Enclosure boss lokacija
Nastavitev V globini plo??e ali drugih dodatkov v korakih po 12,5 mm
Globina Maksimalna nastavitev globine: 200 mm
Minimalna nastavitev globine: 100 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 22,500 cm
Paket 1 Teža 742,000 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev