Schneider-Electric
 
NSYDPLM3025G slika – Schneider- scope
NSYDPLM3025G
Vrata za PLM3025 brez zaklepanja
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave 1 Vrata
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Vrata: Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Vrata: Siva ( RAL 7035)
Tip vrat Navaden
Odpiranje vrat na strani Desna ( 120 °)
Levo
Maksimalna obremenitev 50 kg/m²
Višina 308 mm
Širina 255 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 26,500 cm
Paket 1 Dolžina 31,500 cm
Paket 1 Teža 860,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 4,950 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 20
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 31,800 kg