Schneider-Electric
 
NSYDPLM32G slika – Schneider- scope
NSYDPLM32G
Vrata za PLM32 brez zaklepanja
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave 1 Vrata
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Vrata: Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Vrata: Siva ( RAL 7035)
Tip vrat Navaden
Odpiranje vrat na strani Desna ( 180 °)
Levo
Maksimalna obremenitev 50 kg/m²
Višina 310 mm
Širina 215 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17,500 cm
Paket 1 Širina 23,000 cm
Paket 1 Dolžina 32,000 cm
Paket 1 Teža 448,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 70
Paket 2 Višina 135,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 50,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni