Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYDPLM32T |
Schneider-Electric
 
NSYDPLM32T slika – Schneider- scope
NSYDPLM32T
Prosojna vrata za NSYPLM32T brez zaklepanja
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave 1 Vrata
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Vrata: Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Tip vrat Prozorna
Odpiranje vrat na strani Desna ( 180 °)
Levo
Maksimalna obremenitev 50 kg/m²
Višina 320 mm
Širina 235 mm
Globina 175 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 32,000 cm
Paket 1 Širina 23,500 cm
Paket 1 Dolžina 17,500 cm
Paket 1 Teža 448,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 140
Paket 2 Višina 176,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 75,800 kg