Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYDPLM54G |
Schneider-Electric
 
NSYDPLM54G slika – Schneider- scope
NSYDPLM54G
Vrata za PLM54 brez zaklepanja
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave 1 Vrata
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Vrata: Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Vrata: Siva ( RAL 7035)
Tip vrat Navaden
Odpiranje vrat na strani Desna ( 180 °)
Levo
Maksimalna obremenitev 50 kg/m²
Višina 530 mm
Širina 430 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 47,000 cm
Paket 1 Dolžina 53,000 cm
Paket 1 Teža 1,908 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 72,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 127,000 kg