Schneider-Electric
 
NSYDPLM64G slika – Schneider- scope
NSYDPLM64G
Vrata za PLM64 brez zaklepanja
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Vrata
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Spredaj
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave 1 Vrata
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Vrata: Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
Barva Vrata: Siva ( RAL 7035)
Tip vrat Navaden
Odpiranje vrat na strani Desna ( 180 °)
Levo
Maksimalna obremenitev 50 kg/m²
Višina 647 mm
Širina 436 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 47,000 cm
Paket 1 Dolžina 64,000 cm
Paket 1 Teža 2,504 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 65,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 75,120 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No