|
|
|
NSYDPLM86G
Vrata za PLM86 brez zaklepanja
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrata
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Sestava naprave
|
1 Vrata
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Vrata: Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Vrata: Siva ( RAL 7035)
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Odpiranje vrat na strani
|
Desna ( 180 °)
Levo
|
Maksimalna obremenitev
|
50 kg/m²
|
Višina
|
847 mm
|
Širina
|
636 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
67,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
83,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,296 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
42,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
35,000 kg
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
No
|
|
|